- ケーブル: USB 3
- ケーブルタイプ: アクティブ光ファイバーケーブル
- コネクター: 金属 USB 3-Aメスコネクター、直線、マイクロB、ねじ込み式
- ケーブル長: 10.0 m
- 曲げ半径: 50.0 mm
- 曲げ周期:1000 万回以上
- ねじれ: 100 万回以上
- uEye SE USB 3 と uEye LE USB 3 をアダプターケーブル AD00303 で使用することもできます。
アクティブ光学ケーブル (AOC) は、それ自身が電力を消費するアクティブコンポーネントです。このため、カメラと組み合わせて使用した場合、コンピューターの USB ポートが給電できる最大電力を超過することがあります。カメラと AOC の消費電力は合計されます。アプリケーションの設計時にこの点を考慮してください。
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | CP Rev. 2, LE, SE, XCP, XLE |
ロック可能 | いいえ |
ねじ込み式 | はい |