- ケーブル:GigE+電源、Ensenso N30/N35 モデルの単一操作用。
- ケーブルタイプ: 2ワイヤーケーブル電源用、白/黒
- コネクター: バインダメスコネクター HDR7 7ピン (99-0422-10-07)、ストレート、ねじ込み式/ユニバーサル電源
- ケーブル長: 1.8 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | Ensenso N30, Ensenso N35, Ensenso N40, Ensenso N45 |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |