UI-3130LE

UI-3130LE
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 808 x 608
    0.49 MP
  • onsemi PYTHON 480
    1/3.6" CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

1/3.6" PYTHON 480 グローバルシャッター CMOS センサー搭載の UI-3130LE USB 3 カメラの解像度は 0.49 MP (808 x 608 px) で、フル解像度で最大 135 fps のフレームレートを実現します。2x サブサンプリング機能を使用すると、USB 3 カメラのフレームレートは 420 fps に達します。このモデルはコスト効果が高く、マシンビジョン用途や低コストの組み込みシステムへのエントリ製品です。検査および品質管理の用途に適しています。

CS/C マウントレンズホルダー付き UI-3130LE USB 3 カメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

CS マウントから C マウントへの拡張リングCS マウントバージョンには拡張リングが付属しています。フランジバック距離が 5 mm 長くなるので、C マウントレンズを使用できるようになります。
カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 135 fps
解像度 (h x v) 808 x 608
光学面積 3.875 mm x 2.915 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3.6"
解像度 0.49 MP
画素サイズ 4.80 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 新規の採用は非推奨
センサーのモデル PYTHON 480

特長

100% 品質テスト
3 年保証
Made in Germany
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!