- ケーブル: アダプター付き電源
- コネクター: M8 4 ピンメス Binder (79-3382-45-04)、デスクトップ電源 24 V に接続、120 W、コールドプラグ付き
- ケーブル長: 1.3 m
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36 |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36 |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |