Ensenso C/S/X/XR 付き電源、24 V、120 W、1.3 m

Ensenso C/S/X/XR 付き電源、24 V、120 W、1.3 m
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
M8 4 ピンメス Binder、デスクトップ電源
要求の価格
 
 
  • ケーブル: アダプター付き電源
  • コネクター: M8 4 ピンメス Binder (79-3382-45-04)、デスクトップ電源 24 V に接続、120 W、コールドプラグ付き
  • ケーブル長: 1.3 m

注意:
Ensenso XRとお使いいただくには、AD00305も必要となります。

Ensenso オンラインマニュアルのケーブル仕様
配線例
品目番号
  • Ensenso C/S/X/XR 付き電源、24 V、120 W、1.3 m: AD00219
使用対象 Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36
ロック可能 いいえ
製品ステータス いいえ
ねじ込み式 はい
 
 
It's so easy!