uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
GigE カメラ UI-5260CP は、低価格の 2.35 MP CMOS センサー Sony IMX249 を搭載し、光感度、ダイナミックレンジ、色再現の面で新たな基準を打ち立てます。GigE 産業用カメラは、最大 47 fps (フル解像度: 1936 x 1216 px) で、他にはない低ノイズパフォーマンスを発揮し、非常に高い画質を実現します。
暗い環境でも優れた画質が要求される用途に最適です。ITS および品質保証などに適しています。USB 3 バージョンとしても使用できます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | CP |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 47.0 fps |
解像度 (h x v) | 1936 x 1216 |
光学面積 | 11.345 mm x 7.126 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.2" |
解像度 | 2.35 MP |
画素サイズ | 5.86 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX249 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral