uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
UI-5280FA Rev.1.2 イーサネット産業用カメラには IMX264 2/3" グローバルシャッター CMOS センサーが搭載され、光感度およびダイナミックレンジの点で最も厳しい条件にも適合します。同時に、非常に低いダークノイズを実現します。高 NIR 感度により、人間の目には見えないものも撮影し、特殊な NIR センサーバージョンを不要にします。高コントラスト 5 メガピクセル画像を 5:4 フォーマットで、22.0 fps のフレームレートで提供します。
30 秒の長い露出時間、IDS が実装したラインスキャンモードなどの特殊機能によって、ファクトリーオートメーション環境での用途が広がります。モノクロバージョンまたはカラーバージョンを利用できます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | FA |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 22.0 fps |
解像度 (h x v) | 2456 x 2054 |
光学面積 | 8.473 mm x 7.086 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 2/3" |
解像度 | 5.04 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP65/67 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX264 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA