レンズ、Fujifilm、HF12XA-5M、12 mm 、2/3"

レンズ、Fujifilm、HF12XA-5M、12 mm 、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、5メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 12 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 1.6-16
  • 最小画素サイズ (µm): 3.45
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.1 m
  • 視野角 (水平の x 垂直の): 40.1° x 30.3°
  • 背面焦点距離: 11.6 mm
  • 光深度: 7.2 mm

注意: 1/1.2 インチセンサーにも最適

品目番号
  • レンズ、Fujifilm、HF12XA-5M、12 mm 、2/3": AE00204
焦点距離 12 mm
光学クラス 2/3"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!