UI-3272SE

UI-3272SE
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2056 x 1542
    3.17 MP
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 57.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

まぎれもなく、3 MP クラスで最高クラスの CMOS 画像センサーです。Sony 製 1/1.8 インチグローバルシャッター IMX265 センサーを搭載した UI-3272SE USB 3 産業用カメラは、USB 3 (5 Gbps) インターフェースによって、フレームレート57.0 fps で解像度3.17 MP (2056 x 1542 ピクセル) を実現します。ダイナミックレンジ、感度、直線性の点で群を抜くカメラで、機械工学、測定技術、医療技術の業界のお客様からは、熱狂的な支持を受けています。

IDS Software Suite には、30 秒の長時間露出、パラメーターを変更するシーケンサーモード、さらにはラインスキャンカメラのコスト効果に優れた代替製品としてエリアスキャンカメラを使用できるラインスキャンモードなど、多数の特殊機能があります。

C マウントレンズホルダーなしの UI-3272SE ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 57.0 fps
解像度 (h x v) 2056 x 1542
光学面積 7.093 mm x 5.320 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 3.17 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 新規の採用は非推奨
センサーのモデル IMX265

特長

100% 品質テスト
3 年保証
Made in Germany
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!