UI-5292SE Rev.4.2

UI-5292SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4104 x 2174
    8.92 MP
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 12.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

Sony 製 IMX267 8.9 メガピクセル CMOS センサーを搭載した UI-5292SE GigE 産業用カメラは、NIR 範囲を含めて、傑出したダイナミックレンジと高感度を備えています。暗い環境であっても、フレームレート 13 fps で、事実上ノイズのない完璧な画質を実現します。ピクセルサイズは 3.45 µm と小型化され、小さな光学フォーマットにより多くのピクセルを取り込めます。

IDS Software Suite には特殊なセンサー機能が備わっており、たとえばラインスキャンモードでは、ラインスキャンカメラのコスト効果の高い代替品としてカメラを使用できます。

C マウントレンズホルダーなしの UI-5292SE ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

品目番号
  • UI-5292SE-C Rev.4.2: AB12268
  • UI-5292SE-M Rev.4.2: AB12269
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 12.0 fps
解像度 (h x v) 4104 x 2174
光学面積 14.158 mm x 7.500 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1"
解像度 8.92 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX267
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!