UI-5131SE Rev.4.2

UI-5131SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 800 x 600
    0.48 MP
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 205.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

onsemi 製の高速 SVGA グローバルシャッター PYTHON 500 センサーを搭載した UI-5131SE GigE 産業用カメラは、モノクロバージョンとカラーバージョンがあります。速度第一で設計されています。水平および垂直読み出し機能を利用して、画像読み出し速度をさらに向上できます。UI-5130SE は、従来のマシンビジョンおよび検査作業に最適です。

IDS ソフトウェアによって実装された FPN (Fixed Pattern Noise) 補正機能により、縞のない高品質の画像が得られます。

C マウントレンズホルダー付き UI-5131SE ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

品目番号
  • UI-5131SE-C-HQ Rev.4.2: AB12121
  • UI-5131SE-M-GL Rev.4.2: AB12122
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 205 fps
解像度 (h x v) 800 x 600
光学面積 3.840 mm x 2.880 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3.6"
解像度 0.48 MP
画素サイズ 4.80 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
センサーのモデル PYTHON 500
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!