レンズ、Tamron、M112FM35、35 mm、1/1.2"

レンズ、Tamron、M112FM35、35 mm、1/1.2"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、手動フォーカス/絞り ロック付き、5メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離:35 mm
  • 最大イメージサークル:1/1.2"
  • アパーチャ範囲 ⟨F⟩:2.1 - 16
  • 最小画素サイズ ⟨µm⟩:3.45
  • 最小被写体距離 ⟨M.O.D.⟩:0.2 m
  • 視野角 (水平のx垂直の):17.3° x 13.1° ⟨4:3⟩ / 18.8° x 10.7° ⟨16:9⟩
  • 背面焦点距離:13.5 mm
  • 光深度:4 mm
品目番号
  • レンズ、Tamron、M112FM35、35 mm、1/1.2": AE00212
焦点距離 35 mm
光学クラス 1/1.2"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!