UI-3180CP Rev. 2.1

UI-3180CP Rev. 2.1
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2592 x 2048
    5.31 MP
  • onsemi PYTHON 5000
    1" CMOS
  • 73.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

onsemi 製 1 インチグローバルシャッター CMOS センサー PYTHON 5000 を搭載する USB 3 産業用カメラ UI-3180CP Rev. 2.1 は、フル解像度 2592 x 2048 (5.31 MP、最大 73.0 fps) で、2K x 2K 正方形フォーマットに切り替えて、フレームレートを向上できます。独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) で、1000 fps を上回ります。サブサンプリング機能を使用して、共通光学 1.3 MP クラスで 260 fps を達成します。顕微鏡分野の用途に特に適した CMOS カメラです。モノクロバージョンまたはカラーバージョンを利用できます。

高性能のセンサーを搭載しているため、このカメラモデルでは USB 2.0 モードに対応していません。

品目番号
  • UI-3180CP-C-HQ Rev.2.1: AB02545
  • UI-3180CP-M-GL Rev.2.1: AB02546
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 73.0 fps
解像度 (h x v) 2592 x 2048
光学面積 12.441 mm x 9.830 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1"
解像度 5.31 MP
画素サイズ 4.80 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 新規の採用は非推奨
センサーのモデル PYTHON 5000
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!