UI-5290FA Rev.1.2

UI-5290FA Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4104 x 2174
    8.92 MP
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 12.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

UI-5290FA Rev.1.2 は、8.9 MP 解像度 (4112 x 2176 ピクセル) を発揮する、Sony 製 IMX267 センサーを搭載する産業用カメラです。Sony Pregius シリーズのすべてのグローバルシャッターセンサーと同様、IMX267 は 1 インチセンサーサイズで市場最小のピクセルサイズ (3.45 µm) でありながら、ノイズは極めて低く抑えられています。

UI-5290FA Rev.1.2 は主に、広い視野が要求される、比較的低速なマシンビジョン用途で活躍します。モノクロバージョンとカラーバージョンがあります。UI-5290FA Rev.1.2 は、くっきりと鮮明な画像の代名詞です。

品目番号
  • UI-5290FA-C-HQ Rev.1.2: AB12230
  • UI-5290FA-M-GL Rev.1.2: AB12231
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 12.0 fps
解像度 (h x v) 4104 x 2174
光学面積 14.158 mm x 7.500 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1"
解像度 8.92 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP65/67
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX267
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
 
It's so easy!