レンズ、Corning C-S-25H0-026、2.6 mm、1/2.5"

レンズ、Corning C-S-25H0-026、2.6 mm、1/2.5"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
S マウント M12、液体レンズ
要求の価格
 
 
  • 焦点距離:2.6 mm
  • 最大イメージサークル:1/2.5"
  • アパーチャ範囲 ⟨F⟩:2.5
  • 最小被写体距離 ⟨M.O.D.⟩:0.04 m
  • 視野角 (水平のx垂直の):141° x 90°
  • 背面焦点距離:5.2 mm
  • 光深度:13.75 mm
品目番号
  • レンズ、Corning C-S-25H0-026、2.6 mm、1/2.5": AE00255
焦点距離 3 mm
光学クラス 1/2.5"
解像度 4.20 MP
 
 
It's so easy!