- 焦点距離:2.6 mm
- 最大イメージサークル:1/2.5"
- アパーチャ範囲 ⟨F⟩:2.5
- 最小被写体距離 ⟨M.O.D.⟩:0.04 m
- 視野角 (水平のx垂直の):141° x 90°
- 背面焦点距離:5.2 mm
- 光深度:13.75 mm
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 3 mm |
光学クラス | 1/2.5" |
解像度 | 4.20 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 3 mm |
光学クラス | 1/2.5" |
解像度 | 4.20 MP |