UI-3580CP Rev. 2

UI-3580CP Rev. 2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2560 x 1920
    4.92 MP
  • onsemi MT9P006
    1/2.5" CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

UI-3580CP Rev. 2 には、4.92 メガピクセル CMOS センサー (MT9P006STC - カラーバージョン) が搭載されています。センサーのサイズは約 0.5 インチで、解像度は 2560 x 1920 ピクセル、ローリングシャッターおよびグローバルスタートシャッター機能を備えています。画期的な A-Pix™ ピクセル技術により、センサーは光感度に非常に優れています。このため、演色や鮮明な画質で高精細が要求される用途に最適です。A-Pix™ ピクセル技術の基本は導波路による集光で、カラーフィルターから集光した入射光をフォトダイオードの表面に当てます。

ピクセル技術の構造とプロセスにおける改善によって、センサーの感度が、特に赤と緑の域において、以前のバージョンのセンサーおより 30% 向上しました。カメラには 128 MB の画像メモリも搭載されています。

品目番号
  • UI-3580CP-C-HQ Rev.2: AB00521
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 15.0 fps
解像度 (h x v) 2560 x 1920
光学面積 5.632 mm x 4.224 mm
シャッター グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/2.5"
解像度 4.92 MP
画素サイズ 2.20 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル MT9P006
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

安全工学

画像処理は、アクセス制御や室内または屋外施設の監視などに使用されます。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
 
It's so easy!