IDS NXT Experience Kit、産業画像処理における AI アプリケーション向けの完全な推論カメラソリューションです。システムには、実稼働環境でニューラルネットワークを作成、トレーニング、実行するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。パッケージには、必要なハードウェアとして 1.6 MP Sony 製カラーセンサー搭載 IDS NXT rio 産業用カメラと電源ケーブルおよびデータケーブル、スタンドアダプターとレンズ、そして必要なソフトウェアとして IDS lighthouse の 6 か月間のライセンスが含まれています。ディープラーニング、画像処理、カメラプログラミングに頭を悩ませるきおとなく、計画した適用分野だけに集中できます。
- コンポーネント
- 1.6 MP Sony 製カラーセンサー IMX273 搭載の IDS NXT rio 産業用カメラ
- IDS レンズ、焦点距離 16 mm
- スタンドアダプター
- GigE イーサネットケーブル、5.0 m
- IDS NXT 電源およびアダプターケーブル、1.5 m
- IDS lighthouse 6 か月使用ライセンス
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | IDS NXT rio |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
解像度 (h x v) | 1456 x 1088 |
光学面積 | 4.968 mm x 3.726 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/3" |
解像度 | 1.58 MP |
画素サイズ | 3.45 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | IMX273 |
データシート |
特長
人工知能
オンボード処理
産業プロトコル
deep ocean core
ビジョンアプリ対応
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA