- 焦点距離: 25 mm
- 最大イメージサークル: 1.1"
- アパーチャ範囲 (F): 1.8-16
- 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.10 m
- 視野角 (水平のx垂直の): 32.9° x 24.8°
- 背面焦点距離: 22.80 mm
- 光深度:4.0 mm
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 25 mm |
光学クラス | 1.1" |
解像度 | 23.00 MP |
品目番号 |
|
---|---|
焦点距離 | 25 mm |
光学クラス | 1.1" |
解像度 | 23.00 MP |