レンズ、IDS、IDS-5M23-C5025、50 mm、2/3"

レンズ、IDS、IDS-5M23-C5025、50 mm、2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、5.00 MP メガピクセル
要求の価格
 
 
  • 焦点距離: 50 mm
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 2.5-22
  • 最小画素サイズ: 3.45 µm
  • 最小被写体距離 (M.O.D.): 0.60 m
  • 視野角 (水平のx垂直のx対角線の): 9.1° x 7.7° x 12.5°
  • 背面焦点距離: 13.19 mm
  • 光深度: 5.5 mm
  • 解像度クラス: 5.00 MP
  • レンズマウント: C-マウントレンズ
品目番号
  • レンズ、IDS、IDS-5M23-C5025、50 mm、2/3": AE00324
焦点距離 50 mm
光学クラス 2/3"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!