レンズ、IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3"

レンズ、IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3"
図は実物と異なる場合があります。
簡易説明
C マウント、固定ねじによる手動フォーカス/絞り、5.00 MP メガピクセル
要求の価格
 
 
  • ズーム: 0.3X - 1.0X
  • 最大イメージサークル: 2/3"
  • アパーチャ範囲 (F): 4.5-22
  • 最小画素サイズ: 3.45 µm
  • 動作距離: 87 mm
  • 視野角 0.3X (水平のx垂直のx対角線の): 11.8° x 8.74° x 14.88°
  • 視野角 1.0X (水平のx垂直のx対角線の): 2.78° x 2.24° x 3.57°
  • 背面焦点距離 0.3X: 20.99 mm
  • 背面焦点距離 1.0X: 37.78 mm
  • 光深度: 4.0 mm
品目番号
  • レンズ、IDS, IDS-5M23-C3X45, 3x Zoom, 2/3": AE00360
焦点距離 45 mm
光学クラス 2/3"
解像度 5.00 MP
 
 
It's so easy!