UI-3136LE

UI-3136LE
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 808 x 608
    0.49 MP
  • onsemi PYTHON 480
    1/3.6" CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

1/3.6" PYTHON 480 グローバルシャッター CMOS センサー搭載の UI-3136LE USB 3 カメラの解像度は 0.49 MP (808 x 608 px) で、フル解像度で最大 135 fps のフレームレートを実現します。2x サブサンプリング機能を使用すると、USB 3 カメラのフレームレートは 420 fps に達します。このモデルはコスト効果が高く、マシンビジョン用途や低コストの組み込みシステムへのエントリ製品です。検査および品質管理の用途に適しています。

S マウントレンズホルダー付き UI-3136LE USB 3 カメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

このハウジング付きモデルは、小型で低コストなSマウント(M12)レンズを使用できます。

品目番号
  • UI-3136LE-M-GL: AB03363
  • UI-3136LE-C-HQ: AB03362
カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 135 fps
解像度 (h x v) 808 x 608
光学面積 3.875 mm x 2.915 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3.6"
解像度 0.49 MP
画素サイズ 4.80 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル PYTHON 480
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!