Ensenso 汎用アダプター 4x M8 4 極

Ensenso 汎用アダプター 4x M8 4 極
簡易説明
4x M8 4 極、電源、トリガーイン、カメラ、フラッシュアウト用
要求の価格
 
 
  • Ensenso 汎用アダプターケーブル M8 4 ピン
  • 4x M8 4 極、電源、トリガーイン、カメラ、フラッシュアウト用
  • LIFYDY 7 x 0.05
  • 長さ:150 mm (カメラ給電)
  • 長さ:それぞれ 100 mm (トリガーインおよびカメラフラッシュアウト給電)
  • トリガーイン:RSMC 4、M8 コネクター 4 ピン、オスコネクター
  • 給電:RSMC 4、M8 コネクター 4 ピン、オスコネクター
  • フラッシュアウト:RKMC 4、M8コネクター4ピン、メスコネクター
  • カメラ:RKMC 4、M8コネクター4ピン、メスコネクター
  • ケーブルヘッドはラベル付きです

Ensenso S/X に直接使用可能、その他のカメラには別途アダプターケーブルが必要となる場合があります。

品目番号
  • Ensenso 汎用アダプター 4x M8 4 極: AD00351
 
 
It's so easy!