U3-3800CP Rev.2.2

U3-3800CP Rev.2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 5536 x 3692
    20.44 MP
  • Sony IMX183
    1" CMOS
  • 19.5 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
製品ステータス 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 🛈 製品ステータス 長期の可用性は正しい産業用カメラを選択する上で重要なポイントです。IDSのカメラ検索ツールは各カメラモデルのライフサイクル情報を提供していますので、お客様はその情報を元にカメラを選択することができます。 ライフサイクルの状況は以下のように分けられています: 開発中 このカメラモデルはまだ開発中ですが、近日中にリリースされる予定です。 量産中 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 新規の採用は非推奨 このカメラモデルは新規の採用には非推奨です。新規のプロジェクトや設計の際は量産中のカメラモデルからカメラを選択することをお勧めします。 生産終了 このカメラモデルは生産終了となりました。最終購入日まではオーダーいただくことが可能です。生産終了製品のページも併せてご参照ください。 ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問い合わせください。
Variants
Quantity
 
 

極めて高い解像度での画像はノイズレベルが低く、微細なディテールまで撮影します。Sony STARVIS シリーズの光感度の高い IMX183 ローリングシャッター CMOS センサーは、BSI テクノロジー (「バックサイドイルミネーション」) を採用しているため、暗い条件でも卓越した画質を実現します。2.4 µm ピクセルで解像度 20.44 MP (5536 x 3692) を発揮し、USB3 Vision 産業用カメラ U3-3800CP Rev.2.2 で 19.5 fps を実現します。

このため、表面およびディスプレイ検査、医療技術、交通用途などの分野での複雑な画像分析に最適なカメラです。

U3-3800CP Rev.2.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンがあります。

この カメラモデルは IDS Vision Firmware 2.20 以上をサポートしています。

品目番号
  • U3-3800CP-C-HQ Rev.2.2: AB12874
  • U3-3800CP-M-GL Rev.2.2: AB12832
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 19.5 fps
解像度 (h x v) 5536 x 3692
光学面積 13.286 mm x 8.861 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1"
解像度 20.44 MP
画素サイズ 2.40 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX183
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip Y Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Color binning on monochrome sensor may cause image artifacts.
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20 2.20

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!