UI-1492LE

UI-1492LE
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3840 x 2748
    10.55 MP
  • onsemi MT9J003
    1/2" CMOS
  • 3.2 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

onsemi の 10 メガピクセル CMOS センサー (MT9J003STM/STC) を搭載した UI-1492LE は、解像度 3840 x 2748 ピクセルであらゆるディテールを逃さず最高品質の画像を撮影します。内蔵スケーラーで必要などのような画像サイズも選択できます。

センサーには水平方向および垂直方向のビニング機能があり、コントラストを強調し、サブサンプリングで高速プレビューモードを実行します。フル HDTV およびクアッド HDTV 解像度も利用できます。

品目番号
  • UI-1492LE-C: AB.0010.1.45600.00
  • UI-1492LE-M: AB.0010.1.52400.00
カメラファミリー LE
インターフェース USB 2
Interface-Speed 0.47 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 3.2 fps
解像度 (h x v) 3840 x 2748
光学面積 6.413 mm x 4.589 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2"
解像度 10.55 MP
画素サイズ 1.67 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
センサーのモデル MT9J003
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
Hi-Speed
0.5 Gbps
CMOS センサー
I2C バス
調整可能なフランジバック
3 年保証
Made in Germany

認定

UL 適合
ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!