U3-30C1SE Rev.1.2

U3-30C1SE Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1936 x 1216
    2.35 MP
  • Sony IMX392
    1/2" CMOS
  • 166.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

U3-30C1SE Rev.1.2産業用カメラは、USB3 インターフェース (SuperSpeed USB、5 Gpbs) と Sony Pregius シリーズの第 2 世代光感度グローバルシャッター CMOS センサー IMX392 を搭載し、解像度 2.35 MP (1936 x 1216 px、ピクセルサイズ 3.45µm) を発揮します。最大 166 fps とフル HD で、オートメーションや品質保証など、高速の用途に最適です。さらに、センサーは低照度条件でも完璧な結果が求められるタスク向けに設計されています。

U3-30C1SE Rev.1.2は 2 MP クラスのグローバルシャッターを搭載した万能の産業用カメラで、卓越した感度、ハイダイナミックレンジ、低ノイズという特長を備え、優れた画質を実現します。このような特性により、ほぼあらゆる用途で利用できます。

C ウントレンズホルダー付きボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。対角 7.9 mm の小型センサーフォーマットなので、多彩な低コストレンズに対応します。

消費電力が通常の USB3 の値を超えることがあります。カメラを各システムで動作できないことがあります。必要に応じて、フレームレートを下げることができます。

品目番号
  • U3-30C1SE-M-GL Rev.1.2: AB13428
  • U3-30C1SE-C-HQ Rev.1.2: AB13427
カメラファミリー SE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 166 fps
解像度 (h x v) 1936 x 1216
光学面積 6.679 mm x 4.195 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/2"
解像度 2.35 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX392
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
USB Type-C コネクター
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20.17746 2.20.17746

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!