UI-5240RE PoE Rev.2.2

UI-5240RE PoE Rev.2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1280 x 1024
    1.31 MP
  • e2v EV76C661
    1/1.8" CMOS
  • 50.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

UI-5240RE PoE Rev.2.2 は e2v 1.3 メガピクセル CMOS センサーを搭載した、強力な産業用カメラです。IDS 製品シリーズの中でも感度の高いセンサーで、モノクロ、カラー (EV76C560ABT/EV76C560ACT)、NIR バージョン (EV76C661ABT) を用意しています。CCD 品質での光に対する優れた感度に加えて、その他にもさまざまな独自機能が備わっています。たとえば、センサーには 2 つのグローバルシャッターモードと 2 つのローリングシャッターモードがあり、カメラの動作中に切り替えることができます。このため、要件または環境条件が変更してもセンサーは柔軟に対応できます。

また、対象範囲 (AOI) は 4 つまで使用できます。これらを使用して、同時に複数のフィーチャを確認したり、さまざまなパラメーターを使用して一連の露出で AOI を撮像したりすることができます。

PoE バージョンでは、汎用 I/O (GPIO) が 2 個増設されています。電力は、ねじ止め式で防塵、防水防滴仕様の M12 円形コネクターで給電されます。

品目番号
  • UI-5240RE-M-GL PoE Rev.2.2: AB10265
  • UI-5240RE-C-HQ PoE Rev.2.2: AB10301
  • UI-5240RE-NIR-GL PoE Rev.2.2: AB10230
カメラファミリー RE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー e2v
最大解像度でのフレームレート 50.0 fps
解像度 (h x v) 1280 x 1024
光学面積 6.784 mm x 5.427 mm
シャッター グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 1.31 MP
画素サイズ 5.30 µm
保護構造 IP65/67
製品ステータス 量産中
センサーのモデル EV76C661
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
NIR センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
UL 適合
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
3D スキャニング

3D 画像の奥行き情報からは、歯科用や背中や足の測定用に重要なデータが得られます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

安全工学

画像処理は、アクセス制御や室内または屋外施設の監視などに使用されます。

ジェスチャーおよびアイトラッキング技術

研究や娯楽向け: IDS カメラは目の動きや身振りの追跡などに使用できます。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

天文学

IDS カメラで星をとらえる - 画像処理により、人間では確認が困難、または不可能な情報が明らかになります。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!