uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
onsemi の 10 メガピクセル CMOS センサー (MT9J003STM/STC) を搭載した UI-5490RE PoE Rev.2.2 は、解像度 3840 x 2748 ピクセルであらゆるディテールを逃さず最高品質の画像を撮影します。内蔵スケーラーで必要などのような画像サイズも選択できます。センサーには水平方向および垂直方向のビニング機能があり、コントラストを強調し、サブサンプリングで高速プレビューモードを実行します。
フル HDTV およびクアッド HDTV 解像度も利用できます。 PoE バージョンでは、汎用 I/O (GPIO) が 2 個増設されています。電力は、ねじ止め式で防塵、防水防滴仕様の M12 円形コネクターで給電されます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | RE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
最大解像度でのフレームレート | 6.1 fps |
解像度 (h x v) | 3840 x 2748 |
光学面積 | 6.413 mm x 4.589 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/2" |
解像度 | 10.55 MP |
画素サイズ | 1.67 µm |
保護構造 | IP65/67 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | MT9J003 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
UL 適合
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA