U3-3041LE VU Rev.1.2

U3-3041LE VU Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1456 x 1088
    1.58 MP
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 230.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

暗い環境での撮影や高速で移動する被写体の撮影でも、優れた画質を実現: Sony Pregius シリーズのコスト効果に優れたグローバルシャッター CMOS センサー IMX273 は、画質、高感度、広範なダイナミックレンジで群を抜いています。3.45 µm ピクセルで解像度 1.58 MP (1456 x 1088 ピクセル) を誇り、USB3 Vision 産業用カメラ U3-3041LE VU Rev.1.2 と組み合わせて使用すると、230 fps という卓越した機能を発揮します。このため、表面検査、医療技術での画像の詳細分析、交通監視用途での使用など、コストが制限され条件の厳しいマシンビジョン用途に最適です。

長時間露出などの特殊機能によっても、実現できる用途な幅が広がります。U3-3041LE VU Rev.1.2 にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります。板级相机可以选择水平或是垂直(-VU)配置的USB Type-C连接器。

ボードレベルバージョンには、USB Type-C コネクターの向きが縦型のもの (-VU) と横型のものがあります

品目番号
  • U3-3041LE-M-GL-VU Rev.1.2: 1007941
  • U3-3041LE-C-HQ-VU Rev.1.2: 1007940
カメラファミリー LE
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 230 fps
解像度 (h x v) 1456 x 1088
光学面積 5.032 mm x 3.754 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 1.58 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP0
センサーのモデル IMX273
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
USB Type-C コネクター
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20 2.20

認定

UL 認定
ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!