uEye XC スターターキット

uEye XC スターターキット
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4200 x 3120
    13.10 MP
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

13 MP オートフォーカスカメラ uEye+ XC は Web カメラのように操作が簡単です。コンシューマー製品とは違い、産業用途専用に設計されているため、明るさが変化する環境でも鮮明な画像と動画を撮影します。24 倍デジタルズーム、自動ホワイトバランス、色補正などの便利な機能で、あらゆる細部を完璧に撮影できる産業用カメラです。たとえば、キオスクシステム、品質保証、物流のオートメーション、医療技術などで強みを発揮します。uEye XC スターターキットは、すべての機能を評価して使用できる、総合的なパッケージです。カメラと三脚およびケーブルのほか、マクロレンズも含まれています。このレンズのおかげで、onsemi 製 AR1335 ローリングシャッターセンサー搭載のカメラは、近距離からの要求の厳しい撮影にも適しています。最小物体距離を容易に短縮でき、新たな用途の可能性を実現するからです。

ソフトウェア面では GenICam 準拠なので、先進的なソフトウェア SDK IDS peak に対応しています。

スターターキットには以下のアイテムが含まれています。
  • USB3 uEye+ XC カメラ
  • USB3 標準ケーブル、A/Micro-B、1.5 m
  • 三脚アダプター
  • マクロレンズ
  • 8 角ドライバー

XC の動作距離または視野を計算してみましょう

品目番号
  • uEye XC Starter Set: 1008483
カメラファミリー XC
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 20.0 fps
解像度 (h x v) 4200 x 3120
光学面積 4.620 mm x 3.432 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/3.2"
解像度 13.10 MP
画素サイズ 1.10 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル AR1335
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
色補正
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.12
文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!