UI-5141SE Rev.4.2

UI-5141SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1280 x 1024
    1.31 MP
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 88.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

onsemi 製の高速 1.31 メガピクセルグローバルシャッター PYTHON 1300 センサーを搭載した UI-5141SE GigE 産業用カメラは、産業用途で移動する物体の撮影に最適です。センサーの光高度の高い大型ピクセルは、IDS が実装した FPN 補正機能と組み合わせて、縞のない優れた画像を実現します。8 倍マルチ AOI、IDS ラインスキャンモード、またはニーポイント付き HDR モードなどの追加機能により、この GigE モデルを汎用性の高い「マシンビジョン」カメラとして利用できます。

水平または垂直に画像を読み出す能力を活用すると、カメラのフレームレートをさらに向上させることができます。

C マウントレンズホルダー付き UI-5141SE ボードレベルカメラには、カラーバージョンとモノクロバージョンが用意されています。

品目番号
  • UI-5141SE-M-GL Rev.4.2: AB12126
  • UI-5141SE-C-HQ Rev.4.2: AB12125
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 88.0 fps
解像度 (h x v) 1280 x 1024
光学面積 6.144 mm x 4.915 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/2"
解像度 1.31 MP
画素サイズ 4.80 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
センサーのモデル PYTHON 1300
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!