UI-5200SE Rev.4.2

UI-5200SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4104 x 3006
    12.34 MP
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 8.6 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

大面積 1.1 インチ CMOS センサー IMX304 を搭載した UI-5200SE GigE 産業用カメラは、解像度 4104 x 3006 ピクセルで、驚くほどクリアでノイズのない画像を撮影します。ピクセルをさらに改良した Sony Pregius シリーズの第 2 世代グローバルシャッターセンサーは、卓越したダイナミックレンジと超高感度という特長を備え、医療技術または測定技術、および交通監視での使用に特に適しています。

最大 30 秒の長い露出時間やラインスキャンモードなど、IDS が開発した特殊機能によって、可能な用途の幅がさらに広がります。

UI-5200SE にはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

品目番号
  • UI-5200SE-C-HQ Rev.4.2: AB12277
  • UI-5200SE-M-GL Rev.4.2: AB12278
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 8.6 fps
解像度 (h x v) 4104 x 3006
光学面積 14.158 mm x 10.370 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.1"
解像度 12.34 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX304
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!