UI-5580FA Rev.1.2

UI-5580FA Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2560 x 1920
    4.92 MP
  • onsemi MT9P006
    1/2.5" CMOS
  • 15.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

GigE カメラ UI-5580FA Rev.1.2 は保護等級 IP65/67 に準拠し、onsemi 製の 4.92 メガピクセル CMOS センサー (MT9P006STC - カラーバージョン) が搭載されています。センサーのサイズは約 0.5 インチで、解像度は 2560 x 1920 ピクセル、ローリングシャッターおよびグローバルスタートシャッター機能を備えています。画期的な A-Pix™ ピクセル技術によって光に対して超高感度のセンサーで、現在市販されている多数の CCD センサーに代わる手頃な価格の製品です。また、高い演色および鮮明な画質が要求される用途に最適です。

A-Pix™ ピクセル技術の基本は導波路による集光で、カラーフィルターから集光した入射光をフォトダイオードの表面に当てます。ピクセル技術の構造とプロセスにおける改善によって、センサーの感度が、特に赤と緑の域において、以前のバージョンのセンサーおより 30% 向上しました。

品目番号
  • UI-5580FA-C-HQ Rev.1.2: AB12314
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 15.0 fps
解像度 (h x v) 2560 x 1920
光学面積 5.632 mm x 4.224 mm
シャッター グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/2.5"
解像度 4.92 MP
画素サイズ 2.20 µm
保護構造 IP65/67
製品ステータス 量産中
センサーのモデル MT9P006
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

安全工学

画像処理は、アクセス制御や室内または屋外施設の監視などに使用されます。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!