UI-5040FA Rev.1.2

UI-5040FA Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1448 x 1086
    1.57 MP
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 73.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

暗い環境での撮影や高速で移動する被写体の撮影でも、優れた画質を実現: Sony 製 Pregius シリーズの IMX273 グローバルシャッター CMOS センサーは、感度とハイダイナミックレンジを特長としています。センサーの解像度は 1.57 MP (1448 x 1086 ピクセル)、ピクセルサイズは 3.45 µm、フレームレートは 73.0 fps です。

そこで、UI-5040FA Rev.1.2 (保護等級 IP65/67)を、品質保証分野での詳細評価の安全技術や、交通監視やナンバープレート認識に使用できます。

品目番号
  • UI-5040FA-C-HQ Rev.1.2: AB12614
  • UI-5040FA-M-GL Rev.1.2: AB12615
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 73.0 fps
解像度 (h x v) 1448 x 1086
光学面積 4.995 mm x 3.746 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 1.57 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP65/67
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX273
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

表面検査

IDS カメラは光学的品質保証において、ひび割れ、ムラ、その他の加工上の欠陥を検出します。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!