U3-38L0XCP Rev.1.2

U3-38L0XCP Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4056 x 3040
    12.33 MP
  • Sony IMX412
    1/2" CMOS
  • 18.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 

コンパクトな U3-38L0XCP Rev.1.2 産業用カメラには Sony 製 IMX412 ローリングシャッターセンサー (4056 x 3040 px、ピクセルサイズ 1.55 µm、センサーサイズ 1/2") が搭載されています。Sony Starvis シリーズの 12.33 MP CMOS センサーは、高度な画像評価向けに高解像度データを提供し、18.0 fps を実現します。

ここでは、4K 解像度のモデルを選択します。

このモデルはさまざまな視覚化作業に最適です。実用的な全金属製ハウジング、コンパクトなサイズ、ねじ止め式 USB micro-B コネクターを備え、産業および産業以外の分野におけるさまざまな用途で使用できるカメラです。

USB3 Vision インターフェースを搭載しているため、標準にも完全準拠する産業用カメラで、IDS peak SDK とも手軽に併用できます。

品目番号
  • U3-38L0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008132
カメラファミリー XCP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 18.0 fps
解像度 (h x v) 4056 x 3040
光学面積 6.287 mm x 4.712 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2"
解像度 12.33 MP
画素サイズ 1.55 µm
保護構造 IP30
センサーのモデル IMX412
製品ステータス 量産中
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.20

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!