Sony 製 1/2 インチローリングシャッターセンサー IMX412 は、12.33 MP (4056 x 3040 px、ピクセルサイズ 1.55 µm) の強力な性能を発揮する、U3-38L2XLS Rev.1.2 ボードレベルカメラです。Sony の Starvis シリーズに含まれ、困難な画像評価向けに高解像度のデータを提供します。このUSB3 Vision 産業用カメラは 18.0 fps を達成します。レンズマウントなしと CS マウントまたは S マウント付きから選べます
uEye+ XLS ボードレベルカメラは 4K 解像度を提供し、多様な視覚化作業に適しています。産業および産業以外の用途に使用でき、特に組み込みビジョンシステムに適しています。
uEye XLS ファミリーのその他すべてのカメラモデルと同様に、U3-38L2XLS Rev.1.2 は GenICam 準拠で、最新の SDK IDS peak ソフトウェアに対応しています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XLS |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 18.0 fps |
解像度 (h x v) | 4056 x 3040 |
光学面積 | 6.287 mm x 4.712 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/2" |
解像度 | 12.33 MP |
画素サイズ | 1.55 µm |
保護構造 | IP0 |
センサーのモデル | IMX412 |
製品ステータス | 量産中 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
USB3 Vision 規格
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
3 年保証
Made in Germany
機能
Image Acquisition | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
Others |
|
認定
ChinaRoHS EFUP 25