GV-79F0WP

GV-79F0WP
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2472 x 2064
    5.10 MP
  • Sony IMX537
    1/1.8" CMOS
  • 220.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

10GigE でのフルデータ転送5.10 MP の産業用カメラ GV-79F0WP は x fps という高速性を発揮します。Pregius S シリーズの Sony IMX537 センサーを搭載しています。この CMOS センサーは第 4 世代で、グローバルシャッターと BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) を組み合わせています。このため、困難な照明条件でも移動する物体の優れた画像を、高速で撮影できます。

ピクセルはわずか 2.74 µm で、同じ解像度の Sony の第 2 世代センサーよりもおよそ 20% 小型化されています。1/1.8"インチセンサー (アスペクト比 5:4、2472 x 2064 px) の光学面積を完全に活用しています。

GV-79F0WP は C マウント付きで、モノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

uEye Warp10 ファミリーのすべてのカメラモデルと同様に、このカメラは GenICam 準拠で、IDS peak ソフトウェア開発キットとも互換性があります。

品目番号
  • GV-79F0WP-M-GL: 1008265
  • GV-79F0WP-C-HQ: 1008264
カメラファミリー Warp10
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 10.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 220 fps
解像度 (h x v) 2472 x 2064
光学面積 6.773 mm x 5.655 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 5.10 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX537
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

認定

CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

印刷

IDS カメラは色や位置決めなどを制御して、梱包、ラベル付け、新聞印刷などで、完璧な印刷画像の達成を支援します。

食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!