UVC プロトコル (USB Video Class) 搭載のオートフォーカスカメラ uEye XC は、Web カメラのように簡単に操作できます。 コンシューマー製品とは違い、産業用途専用に設計されているため、明るさが変化する環境でも鮮明な画像と動画を撮影します。24倍デジタルズーム、オートホワイトバランス、色補正などの便利な機能により、この産業用カメラは細部まで完璧に映し出すことができます。たとえば、キオスクシステム、品質保証、物流のオートメーション、医療技術などで強みを発揮します。uEye XC スターターキットは、すべての機能を評価して使用できる、総合的なパッケージです。カメラ、三脚、ケーブルに加え、マクロレンズがセットになっています。このレンズのおかげで、onsemi 製 AR1335 カラーセンサー搭載のカメラは、最小物体距離を容易に短縮でき、要求の厳しい近距離からの撮影にも適しているため、アプリケーションの可能性がさらに広がります。
注: UVC XC カメラの解像度はフル HD (1080p) です。
スターターキットには以下のアイテムが含まれています。
- UVC uEye XC カメラ
- 標準ケーブ, A/Micro-B, 1.5 m
- 三脚アダプター
- マクロレンズ
- 8 角ドライバー
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XC |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | onsemi |
光学クラス | 1/3.2" |
画素サイズ | 1.10 µm |
保護構造 | IP30 |
センサーのモデル | AR1335 |
製品ステータス | 量産中 |
UVC 規格 | 1.1 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
プラグアンドプレイ
USB ビデオクラス (UVC) 規格は
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
色補正
3 年保証
Made in Germany