GV-51J2SE Rev.4.2

GV-51J2SE Rev.4.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2856 x 2848
    8.13 MP
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 15.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

Sony Pregius S IMX546 センサーが搭載されるため、GV-51J2SE Rev.4.2 産業用カメラは、解像度 8.13 MP (2856 x 2848 px) を実現し、15.0 fps を達成します。この第 4 世代のスクエアセンサーでは、シーンの撮影可能な画像コンテンツを最大化でき、グローバルシャッター と BSI (バックサイドイルミネーション) を組み合わせることもできます。わずか 2.74 µm の小さいピクセルサイズにより高いピクセル密度が保証され、2/3" CMOS センサー (アスペクト比 1:1) の使用可能領域を最適に利用できます。これにより、変化する照明条件でも優れた画質を達成します。これらの機能や、ボードカメラから完全密閉カメラまでのさまざまなハウジングモデルにより、幅広いタスクにセンサーを利用できます。

この産業用カメラは Vision Standard に完全準拠しているため、IDS peak SDK などとも完全に併用できます。

uEye+ SE カメラにはモノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

品目番号
  • GV-51J2SE-C Rev.4.2: 1009723
  • GV-51J2SE-M Rev.4.2: 1009724
カメラファミリー SE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 15.0 fps
解像度 (h x v) 2856 x 2848
光学面積 7.825 mm x 7.804 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 8.13 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP0
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX546
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

認定

ChinaRoHS EFUP 25
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

機械工学

生産ラインの検査からシステム全体の制御まで、カメラ技術は円滑なプロセスに一役買います。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!