IDS NXT 電源
- ケーブルタイプ:標準ケーブル
- コネクター:DC コネクター、 ストレート、ねじ込み式、ユニバーサル電源、アダプター 4 個を含む
- ケーブ:: 0.6 m
- ケーブルタイプ:標準ケーブル
- コネクター:DC コネクター、 ストレート、ねじ込み式、M12 A コーディング、 ストレート、ねじ込み式
- ケーブル長:0.9 m
IDS NXT アダプターケーブル
注意:
アダプターケーブルは同梱されています。
品目番号 |
|
---|---|
使用対象 | IDS NXT rio, IDS NXT rome, IDS NXT vegas |
ロック可能 | いいえ |
製品ステータス | いいえ |
ねじ込み式 | はい |