GV-51R0CP Rev.2.2

GV-51R0CP Rev.2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 5328 x 4608
    24.55 MP
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 5.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

コンパクトな 24.55 MP 産業用カメラ、高精度タスク向けに便利な GigE Vision インターフェースを搭載:GV-51R0CP Rev.2.2 は、5.0 fps を発揮し、5328 x 4608 (ピクセルサイズ 2.74 µm) の高解像度を活用してあらゆる細部を見逃しません。

1.2" グローバルシャッター CMOSセンサー IMX540 は、Sony Pregius S シリーズの第 4 世代センサーの 1 つで、モーションアーチファクトを発生させずに要求に厳しいアプリケーションでも卓越した画質を実現します。

この産業用カメラのセンサーには BSI テクノロジー (バックサイドイルミネーション) が搭載され、光感度にとりわけ優れています。このモデルは低照度条件での使用にも優れています。

サイズはわずか 29 x 29 x 29 mm で、モノクロバージョンとカラーバージョンを用意しています。汎用 IDS peak SDK と組み合わせて使用することをお勧めします。

品目番号
  • GV-51R0CP-C-HQ Rev.2.2: 1010328
  • GV-51R0CP-M-GL Rev.2.2: 1010329
カメラファミリー CP
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 5.0 fps
解像度 (h x v) 5328 x 4608
光学面積 14.599 mm x 12.626 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1.2"
解像度 24.55 MP
画素サイズ 2.74 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX540
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.31 3.31

認定

CE
FCC
KC
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!