UI-5490RE PoE Rev.2.2

UI-5490RE PoE Rev.2.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 3840 x 2748
    10.55 MP
  • onsemi MT9J003
    1/2" CMOS
  • 6.1 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

onsemi の 10 メガピクセル CMOS センサー (MT9J003STM/STC) を搭載した UI-5490RE PoE Rev.2.2 は、解像度 3840 x 2748 ピクセルであらゆるディテールを逃さず最高品質の画像を撮影します。内蔵スケーラーで必要などのような画像サイズも選択できます。センサーには水平方向および垂直方向のビニング機能があり、コントラストを強調し、サブサンプリングで高速プレビューモードを実行します。

フル HDTV およびクアッド HDTV 解像度も利用できます。 PoE バージョンでは、汎用 I/O (GPIO) が 2 個増設されています。電力は、ねじ止め式で防塵、防水防滴仕様の M12 円形コネクターで給電されます。

品目番号
  • UI-5490RE-C-HQ PoE Rev.2.2: AB10307
  • UI-5490RE-M-GL PoE Rev.2.2: AB10308
カメラファミリー RE
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 6.1 fps
解像度 (h x v) 3840 x 2748
光学面積 6.413 mm x 4.589 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/2"
解像度 10.55 MP
画素サイズ 1.67 µm
保護構造 IP65/67
製品ステータス 量産中
センサーのモデル MT9J003
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
UL 適合
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!