uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
Sony 製の 2.35 MP センサー IMX249 (1936 x 1216 ピクセル) を搭載した UI-3260CP は、その優れた先行製品 IMX174 と同じく、光感度、ダイナミックレンジ、色再現の面で、新たな基準を打ち立てます。USB 3 産業用カメラは、最大 47 fps (フル解像度) で、他にはない低ノイズパフォーマンスを発揮し、非常に高い画質を実現します。
暗い環境でも優れた画質が要求される用途に最適です。ITS および品質保証にも適しています。
このカメラモデルは、IDS Software Suite 4.70 以降でサポートされます。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | CP |
インターフェース | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | Sony |
最大解像度でのフレームレート | 47.0 fps |
解像度 (h x v) | 1936 x 1216 |
光学面積 | 11.345 mm x 7.126 mm |
シャッター | グローバルシャッター |
光学クラス | 1/1.2" |
解像度 | 2.35 MP |
画素サイズ | 5.86 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 新規の採用は非推奨 |
センサーのモデル | IMX249 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany
認定
CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral