UI-5260FA Rev.1.2

UI-5260FA Rev.1.2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1936 x 1216
    2.35 MP
  • Sony IMX249
    1/1.2" CMOS
  • 47.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

Sony 製 IMX249 2.35 MP CMOS センサーを搭載した UI-5260FA Rev.1.2 イーサネット産業用カメラは、標準画像フォーマット 4:3 および 16:9 を提供します。1936 x 1216 ピクセルのフル解像度で、47.0 fpsを発揮し、GigE 帯域幅を最大限に活用します。極めて高いダイナミックレンジと傑出した信号/ノイズ比を備え、高コントラストで事実上ノイズのない画像を撮影します。

照明条件が不良または変動する場合でも、優れた品質を実現します。長い露出時間 (30 秒)、IDS が実装したラインスキャンモードなどの特殊機能によって、ファクトリーオートメーション環境での用途が広がります。モノクロバージョンまたはカラーバージョンを利用できます。

品目番号
  • UI-5260FA-C-HQ Rev.1.2: AB10875
  • UI-5260FA-M-GL Rev.1.2: AB10874
カメラファミリー FA
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 47.0 fps
解像度 (h x v) 1936 x 1216
光学面積 11.345 mm x 7.126 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.2"
解像度 2.35 MP
画素サイズ 5.86 µm
保護構造 IP65/67
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX249
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
C-レンズマウント
保護クラス IP65/67
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!