カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/2" 1/1.2" 1/2" to 1/1.2"
-
- 1.0 MPix 3.0 MPix 1.0 MPix to 3.0 MPix
-
- 46 fps 88 fps 46 fps to 88 fps
-
- 4.00 µm 6.00 µm 4.00 µm to 6.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 5000 ms 90000 ms 5000 ms to 90000 ms
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
UI-5140FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています