カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 3.0 MPix 7.0 MPix 3.0 MPix to 7.0 MPix
-
- 5 fps 20 fps 5 fps to 20 fps
-
- 2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
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
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MP
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
量産中
要求の価格
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MP
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています