カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/2.5" 1/1.8" 1/2.5" to 1/1.8"
-
- 5.0 MPix 13.0 MPix 5.0 MPix to 13.0 MPix
-
- 17 fps 48 fps 17 fps to 48 fps
-
- 2.00 µm 3.00 µm 2.00 µm to 3.00 µm
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
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています