カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1.0 MPix 3.0 MPix 1.0 MPix to 3.0 MPix
-
- 52 fps 88 fps 52 fps to 88 fps
-
- 3.00 µm 5.00 µm 3.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 5000 ms 30000 ms 5000 ms to 30000 ms
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
UI-5140CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています