カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/3.6" 1/2" 1/3.6" to 1/2"
-
- 0.0 MPix 11.0 MPix 0.0 MPix to 11.0 MPix
-
- 6 fps 135 fps 6 fps to 135 fps
-
- 1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 5000 ms 14582 ms 5000 ms to 14582 ms
-
-
-- すべて --
- AR0234 (9)
- AR0521 (13)
- AR0522 (12)
- AR1335 (4)
- AR2020 (4)
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (18)
- EV76C570 (16)
- EV76C661 (14)
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
- MT9J003 (1)
- MT9P006 (18)
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
UI-5490RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10.55 MP
- CMOS
- 6.1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています