カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/2" 1.2" 1/2" to 1.2"
-
- 2.0 MPix 25.0 MPix 2.0 MPix to 25.0 MPix
-
- 16 fps 166 fps 16 fps to 166 fps
-
- 2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 30000 ms 120000 ms 30000 ms to 120000 ms
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
UI-3270CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.17 MP
- CMOS
- 57.0 fps
- IMX265
- 2056 x 1542
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています